(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sync encoder unit for SSCNET III compatible series motion controllers Q173H/Q172H
Number of units that can use serial ABS synchronous encoder(Units) | 2 | Applicable Encoder | Q170ENC | Tracking input points number | 2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part Q172EX-S2 in the Q173H/Q172H Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q172EX-S2 trong chuỗi Q173H/Q172H Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit.