(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MELSEC-L Series Analog Input Unit

MELSEC-L Series Analog Input Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,622,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An analog input unit for the standard model MELSEC-L series

 
Part Number
L60AD4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,622,500 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Input Input Type Voltage / Current Number of Input Channels 4
A/D Conversion Speed (Conversion Time) 10 to Less Than 100 μS Representative Standard CE / UL Terminal shape 18-point terminal block

Please check the type/dimensions/specifications of the part L60AD4 in the MELSEC-L Series Analog Input Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L60AD4 trong chuỗi MELSEC-L Series Analog Input Unit.