(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Strong binding with superior vibration resistance.
· Cable wrap is a strong binding system that uses our original extension lock system and has anti-vibration characteristics.
· Excellent heat resistance, chemical resistance, and self-extinguishing properties.
· Suitable for use in the automobile, vehicle, ship, and electronics industries.
Band Diameter(mm) | 47 | Overall Length L(mm) | 208 | Width A(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | White | UL flame retardant grade (main raw material) | UL94V-2 |
Number with packs(Book) | 50 | Loop tensile strength(N) | 540 | Operating Temperature Range (Min)(°C) | -40 |
Operating Temperature Range (Max)(°C) | 85 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KR8/21 in the Kabel Lapp Insulok series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KR8/21 trong chuỗi Kabel Lapp Insulok.