(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Insulok Duo Ring【100 Pieces Per Package】

Insulok Duo Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      459,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It connects and fixes the bundled cable bundles in parallel
・ It is also possible to suspend and fix the cable on the preceding overhead wiring
・ Please use it indoors or outdoors where it is not exposed to ultraviolet rays

Part Number
LOK04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

459,791 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 15.9 Width(mm) 9.9
Color White Number with packs(piece) 100 pcs. Material Nylon 66
Operating Temperature Range (Min)(°C) -40 Operating Temperature Range (Max)(°C) 85 Environment resistance NA
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application NA Applicable Insulok ties Up to T120 type

Please check the type/dimensions/specifications of the part LOK04 in the Insulok Duo Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LOK04 trong chuỗi Insulok Duo Ring.