(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spiral tube 6, nylon type

Spiral tube 6, nylon type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,086,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It has excellent abrasion resistance and can be used indoors.
[Features]
・ Cable abrasion protection and bundling can be done at the same time
・ It can be removed and reused, and can be retrofitted, making it convenient when changing wiring
・ The tightening force uses the elasticity of plastic
・ It can also be used to store and organize cables (electric cables and wiring)

 
Part Number
TS-2.6N
TS-6N
TS-9N
TS-11N
TS-13N
TS-22N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Length

2,086,801 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -2.94.10.6100 m/Roll

3,074,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 106.27.60.7100 m/Roll

2,487,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -9.110.50.750 m/piece

3,916,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -10.6120.750 m/piece

4,113,493 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) -12.413.80.750 m/piece

4,020,665 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1020.2220.925 m/piece

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Translucent White Material Nylon Product Type Other
Operating Environment Standard grade/for indoor use Color Milk White Material Nylon 6