(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Insulok push mount tie onset drum type mount【100 Pieces Per Package】

Insulok push mount tie onset drum type mount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      674,935VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For fix-mounting to a chassis, panel, wall etc.
· Onset type / dome shaped mount. Prevents penetration of water or dust during the fix-mounting process.

[Features]
The dome-type push mount tie makes it difficult for water or dust to enter.
Additionally, the outside serration makes it appropriate for wire binding with thin covers.
When filling the panel hole, this onset type can secure wires on top of mount holes.

Part Number
RT50SD6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

674,935 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 160 Width(mm) 5.0
Width(mm) 5 Color Black Overall Length(mm) 160
Number with packs(piece) 100 pcs. Material Nylon 66 Band Diameter(mm) 1.5 to 31
Operating Temperature Range (Min)(°C) -40 Operating Temperature Range (Max)(°C) 105 Environment resistance Heat Resistant
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Bush mount Loop tensile strength(N) 180
Mounting hole ∅(mm) 6.4 to 7.4 Maximum Mounting Panel Thickness(mm) 1.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part RT50SD6 in the Insulok push mount tie onset drum type mount series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RT50SD6 trong chuỗi Insulok push mount tie onset drum type mount.