(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Spare blade for MK8, MK8-LT.
[Features]
・ Depending on the thickness of the jaw, an extra length of about 0.5 mm may remain
Type | Cable Tie Tool Related | Specifications | Replacement Blade | Compatible Model | MK8/MK8-LT |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MK8-P5 in the Spare Blade for Tymate Binding Tool MK8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MK8-P5 trong chuỗi Spare Blade for Tymate Binding Tool MK8.