(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting plate for MPH-A half cover power meter【6 Pieces Per Package】

Mounting plate for MPH-A half cover power meter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      965,151VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The MPH-A type is a mounting plate for watt-hour meters with a half-cover.

Part Number
MPH-31KA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

965,151 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Dimension (width)(mm) 220 Dimension (vertical)(mm) 350
Dimension (depth)(mm) 95 Plate Thickness(mm) 3.0–3.5 Number with packs 6 pcs.
Material Styrene resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPH-31KA in the Mounting plate for MPH-A half cover power meter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPH-31KA trong chuỗi Mounting plate for MPH-A half cover power meter.