(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Application]Please use it as a replacement filter case for a salt damage. [Compatible Models]EFC-12 "Replacement cycle (as a guide)" approx. 1 year (The cycle of filter replacement varies depending on the operating environment.)
Material | Resin | Dimension (height)(mm) | 114 | Dimension (width)(mm) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension (depth)(mm) | 25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EFC-F12 in the EFC, Salt Filter Case, Filter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EFC-F12 trong chuỗi EFC, Salt Filter Case, Filter.