(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Please use the BP11-P type as the equipment mounting base of the door unit.
Material | Iron | Plate Thickness(mm) | 1.6 | Color or surface treatment | Light beige paint (5Y7/1) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Iron |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BP11-33P in the BP11-P·Switch Panel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP11-33P trong chuỗi BP11-P·Switch Panel.
Part Number |
---|
BP11-34P |
BP11-44P |
BP11-55P |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Dimension (width) (mm) | Dimension (vertical) (mm) | Abstract |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,127,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 280 | 380 | For BP11-34D(S)/BP11-43D(S) | ||
1,413,318 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 380 | 380 | For BP11-44D (S) | ||
1,879,423 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 480 | 480 | For BP11-55D (S) |