(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BP11-F Sealing (Oil-Resistant)

BP11-F Sealing (Oil-Resistant)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,229,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Board parts for board exterior.
[Features]
・ Please use for dust-proof, waterproof and oilproof of doors, etc.
・ Dedicated for Indoor Use
・ For 600 mm or less in width

 
Part Number
BP11-20F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,229,370 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension: Thickness/Depth(mm) 4.5 Color or surface treatment Black Material NBR

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP11-20F in the BP11-F Sealing (Oil-Resistant) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP11-20F trong chuỗi BP11-F Sealing (Oil-Resistant).