(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
US-N / K and US-H series drive unit
Part Number |
---|
UA-DR1 AC100V |
UA-DR1 AC200V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated operating voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|
901,250 VND | 1 Piece(s) | Quote | AC100 to 120 | ||
901,250 VND | 1 Piece(s) | Quote | AC200 to 240 |
Loading...Tải…
Type | Drive Unit | Response time (OFF→ ON) | Maximum 30 ms+1/2 Cycles +1 ms (When Combined with US-N/K type) | Response time (ON→ OFF) | Maximum 30 ms+1/2 Cycles +1 ms (When Combined with US-N/K type) |