(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fan Motor, HF Series (HF0610-12)

Fan Motor, HF Series (HF0610-12)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      299,603VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small fan motor.
[Features]
· Fan motor
· Heat countermeasure product.

 
Part Number
HF0610-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize Thickness Maximum air flow (DC input voltage)
(m3/min)
Maximum static pressure (DC input voltage)
(Pa)

317,308 VND

1 Piece(s) Same day 1060x60[10mm] 10.3mm0.3316.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Input Voltage DC12V Sensor output NA
Properties Standard (general purpose) Color/Surface treatment Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part HF0610-12 in the Fan Motor, HF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HF0610-12 trong chuỗi Fan Motor, HF Series.

Products like this...

Part Number
HF0410N-12
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize Thickness Maximum air flow (DC input voltage)
(m3/min)
Maximum static pressure (DC input voltage)
(Pa)

299,603 VND

1 Piece(s) Same day 1040x40[10mm] 10.4mm0.1231.4