(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fan Filter, HF-P Series

Fan Filter, HF-P Series
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      86,973VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Heat countermeasure product.

 
Part Number
HF-P40
HF-P60
HF-P80
HF-P90SALE
HF-P120SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

86,973 VND

1 Piece(s) Same day 1040403.2

88,650 VND

1 Piece(s) Same day 1059.659.63.2

105,690 VND

1 Piece(s) Same day 1083.483.46.5

138,048 VND

70,404 VND

1 Piece(s) Same day 1096.296.26.3

146,470 VND

90,811 VND

1 Piece(s) Same day 10123.7123.77.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Filter Color/Surface treatment Black Material ABS
Standard(UL94) V-0