(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Finger Guard, HF-G Series

Finger Guard, HF-G Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      59,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Heat countermeasure product.
・Sizes vary with shape.

 
Part Number
HF-G30
HF-G40
HF-G50
HF-G60
HF-G80
HF-G90
HF-G120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

104,406 VND

1 Piece(s) Same day 1026264.5

60,710 VND

1 Piece(s) Same day 1028.528.55

83,291 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1041415

66,491 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1053534.5

70,032 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1076.576.55.5

59,910 VND

1 Piece(s) Same day 1085.585.55

73,573 VND

1 Piece(s) Same day 10115.5115.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Finger Guard Color/Surface treatment Nickel Plating Material Iron Wire