(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・Please use to shield the fan opening.
・Be sure to confirm that the mount surface conducts.
Part Number |
---|
EMF-60 |
EMF-80 |
EMF-90 |
EMF-120 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (mm) | H (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,558 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 59.5 | 59.5 | 3.5 | ||
144,195 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 83 | 83 | 4 | ||
164,570 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 92 | 92 | 3.5 | ||
168,155 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 119 | 119 | 3.7 |
Loading...Tải…
Type | Filter | Material | Stainless steel / aluminum |