(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
DC type compact heat exchanger
Type | Cooler | Cooling Capacity | 6.5W/K(50Hz)/6.5W/K(60Hz) | Rated Voltage | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Side Mounting | Application | For Indoor Use | Size(mm) | 300 x 200 |
Thickness(mm) | 66 | Input Voltage(V) | DC24 | Rated capability (50 Hz)(W/K) | 6.5 |
Rated capability (60Hz)(W/K) | 6.5 | Type | Side Mount | Installation | Internal mounting |