(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
- By simply setting the hook part in the wire and rotating, you can easily cut off the coating without damaging the wires inside.
- Includes built-in spare blades.
Part Number |
---|
CS16 |
CS28 |
CS35 |
CS50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) | Applicable cable outer diameter (φ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
977,490 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 128 | 4 to 16 | ||
927,686 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 132 | 8–28 | ||
1,179,785 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 153 | 28 to 35 | ||
1,303,544 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 166 | 35–50 |