(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SW-N / Stainless Steel Window Cabinet (Draining, with Waterproof/Dustproof Sealing)

SW-N / Stainless Steel Window Cabinet (Draining, with Waterproof/Dustproof Sealing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,888,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

SW-N series is a large windowed cabinet with a drainage mechanism and waterproof and dust proof sealing.

[Features]
· A large stainless steel windowed cabinet and drain mechanism as well as waterproof and dust proof sealing.
· Provided with a large window enabling viewing of inside the cabinet.
· There are no protrusions from the door surface, so the appearance is clean.
· Can be locked using a padlock.
· A catch clip is used for opening and closing the door.

Part Number
SW20-34N
SW20-44N
SW20-45N
SW20-56N
SW20-68N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)

15,888,460 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10300400

17,512,921 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10400400

20,770,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10400500

24,744,881 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10500600

33,315,433 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10600800
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension depth D(mm) 200 Material Stainless Steel Protection function (environmentally resistant) IP54
Intermediate plate Iron circuit board Installation Indoor Color Hairline finish without paint
Door model One door IP supplementary information Category 2 Note With a large window enabling viewing of inside the cabinet.
Close

Comparison list