(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Plastic Case (SYH)
[Features]
- Temperature range: -10 °C to +60 °C.
Part Number |
---|
SYH-110B |
SYH-150G |
SYH-190B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Color specifications (Body) | Color specifications (Top Cover) | Color specifications (Panel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367,645 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 109.5 | 76 | 140 | Black | Black | Black | ||
456,491 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 149 | 84 | 170 | Light gray (intermediate plate: Black) | - | Light Gray | ||
601,511 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 190 | 84 | 200 | Black | Black | Black |
Loading...Tải…
Material | Resin | Protection grade (IP) | NA | Mounting Base | There are optional items |
---|---|---|---|---|---|
Installation location | Not Specified | Shape | Panel type | Self-extinguishing(UL94) | HB |