(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Box, Mobile Case, PT Series (Part Number)

Aluminum Box, Mobile Case, PT Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,381,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
∙ Case for mobile phone. (PT)

 
Part Number
PT-1
PT-2
PT-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

1,381,606 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 230140130

1,778,821 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 280200170

2,218,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 380220230

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Control Box Material Aluminum Protection grade (IP) NA
Mounting Base No mounting base Installation location Indoor Color specifications(Body) Black coating (Rezaton)
Color specifications(Panel) Silver Shape U shape