(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Opening and Closing Window DIN Module Box, H53 Series

Opening and Closing Window DIN Module Box, H53 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      326,123VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Opening and Closing Window DIN Module Box

[Features]
- This box is designed specifically for DIN rail (35-mm) mounting.
- Assembly and disassembly is possible without the use of screws.
- Three different front panel types can be selected, depending on the intended application.
- Attachment of a mounting base or printed baseboard to the inside is possible.
Neither a mounting base nor printed baseboard are included.
- PPO material conforming to UL94V-0 standards is included.

 
Part Number
H53-1MG-G
H53-2MG-C
H53-2MG-G
H53-3MG-G
H53-4MG-C
H53-4MG-G
H53-6MG-G
H53-9MG-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
Color specifications
(Panel)

326,123 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1017.5Gray

411,385 VND

1 Piece(s) Same day 1035.8Clear

403,103 VND

1 Piece(s) Same day 1035.8Gray

431,390 VND

1 Piece(s) Same day 1052.8Gray

474,020 VND

1 Piece(s) Same day 1071Clear

452,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1071Gray

544,938 VND

1 Piece(s) Same day 10106Gray

665,656 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10159.5Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) 89.6 D(mm) 58 Material Resin
Protection grade (IP) NA Mounting Base No mounting base Installation location Not Specified
Color specifications(Body) Gray Operating Temperature Range(°C) -20-75 Self-extinguishing(UL94) V-0