(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Heat Resistant Plastic Case, SW-T Series

Heat Resistant Plastic Case, SW-T Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Heat Resistant Plastic Case (SW-T)

[Features]
- One-touch opening/closing.
- Large internal space available for use.
- Small, multi-purpose case.
- The ABS-resin SW series features 17 models in two different colors: S (light blue) and B (black).
- The flame-retardant, heat-resistant ABS-resin SW-N series features 13 G (gray) models.
- The ABS SW-T series features 6 B (black) models.
- Full line-up of optional parts, including printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (sold separately).

 
Part Number
SW-T40B
SW-T55B
SW-T75B
SW-T95B
SW-T100B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

44,250 VND

1 Piece(s) Same day 10302040

93,555 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10402055

58,140 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10503075

78,660 VND

1 Piece(s) Same day 10581895

132,738 VND

1 Piece(s) Same day 106535100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Heat resistance ABS resin Protection grade (IP) NA Mounting Base There are optional items
Installation location Not Specified Color specifications(Body) Black Color specifications(Top Cover) Black
Shape Panel type Operating Temperature Range(°C) -10-100 Self-extinguishing(UL94) HB