(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Case, PB Series (Part Number)

Plastic Case, PB Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Plastic Case (PB)

[Features]
· Made from styrene, giving it limited shock and damage resistance, so please handle with care.

 
Part Number
PB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

119,720 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

W(mm) 178 H(mm) 32 D(mm) 82
Material Resin Protection grade (IP) NA Mounting Base No mounting base
Installation location Not Specified Color specifications(Body) Transparency Color specifications(Top Cover) Transparency
Operating Temperature Range(°C) -10-50 Self-extinguishing(UL94) HB

Please check the type/dimensions/specifications of the part PB-3 in the Plastic Case, PB Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PB-3 trong chuỗi Plastic Case, PB Series.