(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tilt Stand, TI Series

Tilt Stand, TI Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tilt stand, (TI)

[Features]
· Optional component for inclining the case or box.

 
Part Number
TI-70B
TI-70S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Dimension/Width (mm)
(mm)
Dimension/Depth (mm)
(mm)
Color/Surface treatment

90,065 VND

1 Piece(s) Same day 10Stand7045Black

90,065 VND

1 Piece(s) Same day 10---Light Gray

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ABS