(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mobile Handle Grip, SHG Series (SHG-160B)

Mobile Handle Grip, SHG Series (SHG-160B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Mobile handle grip (SHG)

 
Part Number
SHG-160B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment L
(mm)

112,963 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Handle Material Aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHG-160B in the Mobile Handle Grip, SHG Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHG-160B trong chuỗi Mobile Handle Grip, SHG Series.

Products like this...

Part Number
SHG-160S
SHG-210B
SHG-210S
SHG-260B
SHG-260S
SHG-320B
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment L
(mm)

105,790 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Silver160

119,735 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black210

112,963 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Silver210

130,491 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black260

119,735 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Silver260

144,835 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black320