(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
- External mounting feet for HQ.
Part Number |
---|
HQF-1G |
HQF-1N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color/Surface treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234,346 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 10 | Light Gray | ||
156,195 VND | 1 Pack(s) | 4 Pieces Per Package 4 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 10 | Unprocessed |
Loading...Tải…
Type | Mounting Foot | W(mm) | 20 | H(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 53 | Material | Aluminum | Number with packs(Piece) | 4 |