(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coin Battery Holder, CH Series

Coin Battery Holder, CH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,950VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coin battery holder (CH74)

 
Part Number
CH74-2032LF
CH74-2032LF-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFeatures

46,950 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101 pc. available for purchase

1,218,284 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Pack available for purchase

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Battery Part Color specifications/surface treatment Black W(mm) 22.8
H(mm) 18.1 D(mm) 6.3 Applicable battery CR2032x1
Material 66 nylon / phosphor bronze Standard(UL94) V-0 Operating Temperature Range(°C) -40 – 80