(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silicon O-Ring, BDN-G Series

Silicon O-Ring, BDN-G Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· BDN silicon O-ring (BDN-G).

 
Part Number
BDN-G0608
BDN-G0710
BDN-G0909
BDN-G0913
BDN-G1014
BDN-G1116
BDN-G1222
BDN-G1626
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSφ
(mm)

88,670 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1073.2

101,901 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1092.3

105,088 VND

1 Piece(s) Same day 1098.4

99,028 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10124.1

102,616 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10136.6

115,846 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10156

191,460 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10196.8

372,390 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10243

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color specifications/surface treatment Black Material Silicon rubber hardness 30 ° Hardness(Degree) 30