(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Hinge (OHI)
[Features]
- Mounting template with screws included
Type | Hinge | Color/Surface treatment | White Gray | W(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 40.4 | D(mm) | 17.7 | Material | PBT+PC |
Number with packs(Piece) | 2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part OHI-1 in the Hinge, OHI Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OHI-1 trong chuỗi Hinge, OHI Series.