(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OFL Series, External Installation Foot【4 Pieces Per Package】

OFL Series, External Installation Foot
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      198,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

OPCMOPCP/OABP/RPCP/WPCP/WABP Dedicated External Mounting Foot

[Features]
· Attached using the included screws after first inserting into the holes on the bottom

 
Part Number
OFL-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

198,096 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mounting Foot Color/Surface treatment White Gray W(mm) 19
H(mm) 18.5 D(mm) 40 L(mm) 35.5
Material Polyamide Number with packs(Piece) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part OFL-1 in the OFL Series, External Installation Foot series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OFL-1 trong chuỗi OFL Series, External Installation Foot.