(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rack Panel with EIA Heat Radiating Holes, KPY Series

Rack Panel with EIA Heat Radiating Holes, KPY Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,734VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· EIA rack panel with a heat dissipation hole (KPY)

 
Part Number
KPY-44A
KPY-44B
KPY-88A
KPY-88B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment H
(mm)
Standard EIA
(U)

327,734 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -Beige441

327,734 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Black441

408,980 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Beige882

408,980 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black882

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SPCC Steel Plate W(mm) 482.6 D(mm) 10
t(mm) 1.4 Material Iron