(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Button battery holder (PD23)
[Features]
· Operating temperature range: -40℃ to 80℃
Part Number |
---|
PD23 |
PD23-T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
78,168 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | |||
1,797,820 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Type | Battery Part | Color specifications/surface treatment | Black | W(mm) | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 16.2 | D(mm) | 8 | Material | PBT / phosphor bronze |
Standard(UL94) | V-0 | Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 |