(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Terminal Cover (NTK)
[Features]
· Dedicated terminal cover with holes bored into it for wiring.
Part Number |
---|
NTK10201T |
NTK20201T |
NTK30201T |
NTK40201T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49,818 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 17.5 | 14.3 | ||
53,005 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 35.5 | 13.8 | ||
60,241 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 52.8 | 13.8 | ||
53,005 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 70.5 | 13.8 |
Loading...Tải…
Type | Bracket | Color specifications/surface treatment | Gray | H(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Material | PPO |