(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIN Rail Mounting Plate, DRA Series

DIN Rail Mounting Plate, DRA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,867VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

DIN Rail Mounting Plate (DRA)

[Features]
· Mounting plate used to mount the case, circuit board, and parts on the DIN rail (35 mm).
· Installation and removal can be performed easily by pulling on the lower lever.

 
Part Number
DRA-1
DRA-2
DRA-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
D
(mm)

122,949 VND

1 Piece(s) Same day 104490

122,336 VND

1 Piece(s) Same day 103590

115,867 VND

1 Piece(s) Same day 104455.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color/Surface treatment Black H(mm) 8.5 Material Nylon
Load Resistance(kg) 5