(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
• This is an RS-232C cable with PC99 standards.
• Straight wire connection, cross wire connection, and a host of other variations are available.
CN1 | 9-core female | CN2 | 9-core female | Type | Crossover Connection |
---|---|---|---|---|---|
CN1 screw | Inch (#4-40) | CN2 screw | Inch (#4-40) | Communication Method | Cross for interlink |
Connector Specifications | CN1:D-Sub/CN2:D-Sub | Color | Light Gray | Finished outer diameter | 5.5 |
Specifications | Double shield cable | Contact contacting point | Gold Plated | Cable Length(m) | 3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KR-LK3 in the PC99 Standard RS-232C Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KR-LK3 trong chuỗi PC99 Standard RS-232C Cable.