(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Gigabit Ethernet compatible RJ-45 relay LAN adapter. (Coupler)
[Features]
・ Connector: RJ-45 female/female
・ Wire connection: Straight-through cable using all 4 pairs of wires
・ Corresponding transmission band: Enhanced Category 5 (1,000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T) compliant
・ Size: W14.5 × D30 × H16.5 mm
[Applications]
・ Supports Gigabit and is ideal for relaying RJ-45 connectors
Type | Relay Adapter | Category | CAT5e | Shield | None (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
Color | White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ADT-EX-5EK in the RJ-45 relay adapter (enhanced category 5) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ADT-EX-5EK trong chuỗi RJ-45 relay adapter (enhanced category 5).