(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

2-Stage Terminal Block, Self-Up (Rail Type)【20 Pieces Per Package】

2-Stage Terminal Block, Self-Up (Rail Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      667,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Rail type terminal block. (The screw structure is a SEMS screw)
[Features]
・ The 2-stage terminal block is ideal when many control circuit terminals are required in a narrow space
・ Since the upper and lower terminals are displaced by half pole, you can wire from either side of the upper and lower rows
・ It is also possible to mount directly on the shaft without using rails (assembled terminal type)
[Applications]
・ Ideal when many control circuit terminals are required in a narrow space

Part Number
TT10SK
TT10SKM3.5
TT20K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Size Rated current (JIS)
(A)
Pitch Between Terminals
(mm)
Number with packs
(Piece)

698,920 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

11 Day(s) M3158-

667,325 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

4 Day(s) or more M3.520820

947,860 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

10 Day(s) M43011.520
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Size Rated current (JIS)
(A)
Pitch Between Terminals
(mm)
Number with packs
(Piece)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mount Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1-to-1 x 2 Cover (accessory) NA
Nameplate (included) NA Passage Applicable Screw Specifications Self-up
Specifications General Use Specification type 2-stage type JIS
Close

Comparison list