(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Round)
Type | Bare Crimp Terminal | Shape | Round | Internal Diameter(φ) | 5.3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 9.5 | Overall Length(mm) | 17 | Conforming wire size(AWG) | 16-14 |
Representative Standard | UL / CSA | Number with packs(Piece) | 1500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CT2-5 in the Bare Chain Crimp Terminal, Round series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT2-5 trong chuỗi Bare Chain Crimp Terminal, Round.