(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Coaxial Connector BNC75Ω Series

Coaxial Connector BNC75Ω Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The BNC connector features a bayonet lock connection system which is easily attached and detached, and is used in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance is 75 Ω.

[Features]
· The BNC connector has a bayonet lock connection system which is easy to attach and detach, and is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC model).
· The cable size is also very adaptable and is being used for a wide range of communication and measurement applications.

Part Number
051-1363
051-7501
051-PT81A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWire connection method Conforming Cable Quantity of units ordered
(Piece)

198,468 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Other] Tightening3C-2V / 5C-2V-

132,228 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Crimp3C-2V-

170,472 VND

100 Piece(s) 33 Day(s) or more -Crimp1.5C-2V100
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWire connection method Conforming Cable Quantity of units ordered
(Piece)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Coaxial Connector series initials A/B/C A/B/C BNC75
Applicable pin/contact Male Number Of Pins 1 Application For Cable
Rated Voltage(V) 500 Connection direction Straight Plug Protection function (environmentally resistant) NA
Impedance(Ω) 75 Removal method Bayonet lock Frequency Range(GHz) 0–2.4
Close

Comparison list