(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Compatible size: 1.25/2/5.5/8
・ JIS C 9711 compliant product
・ With molding confirmation mechanism
・ Elastomer grip adopted
・ After crimping, a mark will be added so that the die used for the terminal can be seen
・ Weight: 390 g
[Applications]
・ For bare crimp terminals / bare crimp sleeves (B/P)
Part Number |
---|
P-75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,655,395 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) |
Loading...Tải…
Applicable terminal type | Bare crimp terminal and bare crimp sleeve | Applicable terminal size | 1.25/2/5.5/8mm2 | Overall Length(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Molding check mechanism | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-75 in the Crimping Tool (P-75) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-75 trong chuỗi Crimping Tool (P-75).