(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Attach the modular plug to the 8-contact modular cord
・ 8-contact dedicated crimp tool
・ Weight: 280 g
[Applications]
・ Compatible size, FCC standard modular plug, RJ-45 / 48 (8 contacts) manufactured by Panduit, Hirose Electric Co., Ltd., Oki Electric Cable Co., Ltd.
・ It cannot be used with TE Connectivity's modular plugs
Applicable terminal type | Modular plug | Applicable terminal size | 8-core | Overall Length(mm) | 181 |
---|---|---|---|---|---|
Molding check mechanism | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-711 in the Crimping Tool (P-711) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-711 trong chuỗi Crimping Tool (P-711).