(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Slender and light, it fits in your hand
・ A click-feeling stopper that works with the spring prevents the stopper from getting caught during work
・ Easy one-handed stopper operation, securely locks and keeps the blade closed
・ Weight: 80 g
・ Since the tip is pliers, it can be used for bending, pulling cables, etc.
[Applications]
・ For thin wire, AWG
Part Number |
---|
P-967 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
900,745 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 163 | Applicable (single wire)(AWG) | 28 to 18 | Applicable wire size (stranded cable)(AWG) | 30 to 20 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-967 in the Wire Stripper (P-967) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-967 trong chuỗi Wire Stripper (P-967).