(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A soldering iron holder with a lid that is convenient to carry.
[Features]
・ The lid has a built-in gasket that enhances airtightness
・ If you close the lid, water will not leak
・ The soldering iron receiving part is a foldable type on the bottom of the main body
・ With O-ring to prevent water leakage when carrying
[Applications]
・ Used as a convenient soldering iron stand
Features | Heat resistance temperature 130°C | External dimensions W×H×D(mm) | 65 x 65 x 25 (when stowed)/65 x 65 x 50 (standing) | Material | Melamine Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part H-11 in the Soldering Iron Stand (H-11) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-11 trong chuỗi Soldering Iron Stand (H-11).