(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

M42 Series, Multi-Transformer

M42 Series, Multi-Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,875,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Multi-transformer with ±tap P· 400V /S· 200V cover mainly applied with 9 output voltages with an integral structure of protection cover· Simple wiring without screw-off

 
Part Number
M42-1KE
M42-2KE
M42-3KE
M42-4KE
M42-5KE
M42-200E
M42-300E
M42-500E
M42-750E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

5,882,171 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 1E Type175146143

9,688,706 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2E Type180180183

13,041,125 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 3B Type200200220

17,837,696 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 4B Type220250240

20,562,585 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 5B Type240250240

1,875,917 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2A type115108116

2,335,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.3A type110128128

3,246,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5E Type120146143

3,784,294 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.75E Type140146143

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) AC380-400-420-440-460-480 Secondary voltage(V) AC200-220-240
Shield presence Available Input/output terminal shape Up screw terminal block With/without Case NA