(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SVR-E series. Thyristor stabilized power supply. input100/200V switch type, rapidly respond to voltage changes by switches. Efficient and high performance.
Part Number |
---|
SVR-1000E |
SVR-2000E |
SVR-3000E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,016,413 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 380 | 210 | 250 | ||
30,208,455 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 2 | 380 | 210 | 250 | ||
36,585,316 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 3 | 500 | 250 | 230 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single-phase/single-winding | Primary voltage(V) | AC100-220 | Secondary voltage(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
Shield presence | NA | With/without Case | Available |