(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer in Case, SCK21-E Series (SCK21-30E)

Transformer in Case, SCK21-E Series (SCK21-30E)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,225,616VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SCK20-E series. Terminal block (up-screw) cover which has become one with protection cover. Work time is sharply shortened than other brand because wiring is available without screw-off.

 
Part Number
SCK21-30E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

2,225,616 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.03A type150180135

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) AC200-220 Secondary voltage(V) AC100-110
Shield presence Available Input/output terminal shape Up screw terminal block With/without Case Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCK21-30E in the Transformer in Case, SCK21-E Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCK21-30E trong chuỗi Transformer in Case, SCK21-E Series.

Products like this...

Part Number
SCK21-2000E
SCK21-200E
SCK21-300E
SCK21-500E
SCK21-50E
SCK21-750E
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

12,970,096 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2E Type250270220

3,428,035 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2A type150180135

4,459,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.3A type211215182

5,564,111 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5E Type211215182

2,305,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.05A type150180135

6,813,579 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.75E Type211215182