(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
PAL-AP series, transformers made 100V electronics can be used in different countries of 110 to 130V during travel.
Part Number |
---|
PAL-1000AP |
PAL-1500AP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (kVA) |
---|---|---|---|---|---|
3,993,013 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | ||
5,448,636 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 |
Loading...Tải…
Number of phases/winding | Single-phase/single-winding | Primary voltage(V) | AC110 to 130 | Secondary voltage(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
Shield presence | NA | With/without Case | Available | Dimension vertical(mm) | 195 |
Dimension width(mm) | 130 | Dimension depth(mm) | 135 | Input plug shape | Flat pin/A2 |