(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DP Series, Transformer With Case

DP Series, Transformer With Case
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,197,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

DP series, transformer attached with plug and outlet

 
Part Number
DP-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,197,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/single-winding Capacity(kVA) 0.1 Primary voltage(V) AC220
Secondary voltage(V) AC100 Shield presence NA Insulation type A type
With/without Case Available Dimension vertical(mm) 69 Dimension width(mm) 81
Dimension depth(mm) 77

Please check the type/dimensions/specifications of the part DP-100 in the DP Series, Transformer With Case series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DP-100 trong chuỗi DP Series, Transformer With Case.