(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
AU-AP series. Transformer that can be used on overseas' electronics 120V while traveling in Japan.
Number of phases/winding | Single-phase/single-winding | Primary voltage(V) | AC100 | Secondary voltage(V) | AC120 |
---|---|---|---|---|---|
Shield presence | NA | With/without Case | Available | Dimension vertical(mm) | 195 |
Dimension width(mm) | 130 | Dimension depth(mm) | 135 |